ツール用品技術窓口

ハスコー ホーシングキャップ HC-98L
  • ハスコー ホーシングキャップ

ハスコー ホーシングキャップ

通常単価(税別)
24,573円
税込単価
27,030円
通常出荷日:5日目

【特長】・選択時の水除け、その他作業時のほこり汚れ付着防止に活躍します。【用途】・ホイールベアリング保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    853-5940
  • JANコード
    4580372201244
  • 質量(g)
    1140
  • 材質1
    ゴム
  • 詳細タイプ
    ホーシングキャップ

ご注意

  • 車種により、多少ガタついたり、装着が固い場合もあります。
  • 車種により、多少ガタついたり、装着が固い場合もあります。

型番:

HC-98L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HC-98Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
853-5940
JANコード
4580372201244
質量(g)
1140
材質1
ゴム
詳細タイプ
ホーシングキャップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-98L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,573円
( 27,030円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選択時の水除け、その他作業時のほこり汚れ付着防止に活躍します。
【用途】
・ホイールベアリング保護キャップ。
【商品仕様】
・適合リテーナー:φ153~φ159
・適用リテーナーサイズ:φ153~159
・JANコード:4580372201244
・トラスココード:853-5940
・質量:1.14kg
【材質/仕上】
・ゴム

ご注意

  • 車種により、多少ガタついたり、装着が固い場合もあります。
  • 車種により、多少ガタついたり、装着が固い場合もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー ホーシングキャップの型番HC-98Lのページです。 型番HC-98Lに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー ホーシングキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー ホーシングキャップ
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ホイールセッティングボルト
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
ハスコー ホイールハブインサーター
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格24,573円41,303円297,120円21,971円109,112円344,617円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-5940853-5900814-5121853-6088814-5127814-5123
JANコード458037220124445803722005994580372202272458037220394145803722035074580372202883
質量(g)1140122010510590926010720
材質1ゴム鉄鉄鉄鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました