17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仮設階段はしご 全長:4.1m HC40

通常単価(税別)
170,508
税込単価
187,559
通常出荷日:12日目

左右に取り付け可能な手すりと幅広な踏みさん(150mm)で安全な昇降が可能です。【特長】・上から3段目...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    1連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 収納寸法 (mm)
    2.26
  • JANコード
    4969182219418
  • トラスココード
    851-5055
  • 正面有効幅(mm)
    540
  • 全長(m)
    4.14
  • 踏ざん間隔(mm)
    260
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    26000
  • 材質1
    アルミ

型番:

HC40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
※追加手すりについてはこちらをご覧ください。

HC40の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
150
収納寸法(mm)
2.26
JANコード
4969182219418
トラスココード
851-5055
正面有効幅(mm)
540
全長(m)
4.14
踏ざん間隔(mm)
260
踏ざん踏面幅(mm)
150
質量(g)
26000
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,508
( 187,559 )
12日目

詳細情報

基本情報

左右に取り付け可能な手すりと幅広な踏みさん(150mm)で安全な昇降が可能です。
【特長】
・上から3段目までのステップが脱着可能なので現場の状況に対応します。
・本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能です。
・片手すりが標準装備です。左右どちらでも取り付け可能です。さらに、必要に応じてオプションの追加手すりHC1を追加することで手すりを左右両方にすることも可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設階段はしご 全長:4.1m HC40の型番HC40のページです。 型番HC40に関する仕様情報を記載しております。
仮設階段はしご 全長:4.1m HC40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮設階段はしご 全長:4.1m HC40
ロフト用はしご 最大使用質量100kg
手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg
踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg
アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)
アルインコ HBW用追加手摺 3.18m
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格170,50856,448 -26,737 -8,11624,56923,256
通常出荷日12日目4日目4日目1日目12日目12日目
商品タイプ1連はしご1連はしご----
規格規格無し-----
最大使用質量(kg)150100----
収納寸法(mm)2.26-----
JANコード4969182219418-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト