ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)

通常単価(税別)
26,122円
税込単価
28,734円
通常出荷日:12日目

【特長】・HC40用手摺りです。【商品仕様】・階段はしご用追加手摺(HC40型専用)・トラスココード:...

詳細を確認

型番:

HC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HC1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
851-5054
質量(g)
2500
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,122円
( 28,734円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HC40用手摺りです。
【商品仕様】
・階段はしご用追加手摺(HC40型専用)
・トラスココード:851-5054
・質量:2.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)の型番HC1のページです。 型番HC1に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)
アルインコ HBW用追加手摺 3.18m
仮設階段はしご 全長:4.1m HC40
TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセット
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
PSW用階段手すり
メーカーアルインコアルインコアルインコトラスコ中山トラスコ中山ピカコーポレイション
通常価格26,122円33,248円204,753円21,724円46,525円32,325円
通常出荷日12日目12日目12日目1日目1日目9日目
商品タイプ関連商品--関連商品関連商品-
その他オプション-----
トラスココード851-5054-----
質量(g)2500-----
材質1アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました