ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 穴うめパテ |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ノンホルムアルデヒド・JAIA F☆☆☆☆・水性壁の穴補修パテ業務用
【用途】
・壁紙貼りの下地調整、釘穴、ふし穴などの補修。硬化後は塗装ができます。
【商品仕様】
・長期間乾燥を防ぐプラペール缶
・セメダイン かべパテ 白 1kg
・JANコード:4901761387637
・トラスココード:813-5036
・質量:1kg
【セット内容/付属品】
・サンドペーパー、へら付き



セメダイン
穴うめパテ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):933円~

セメダイン
POSシール 333ml
5通常価格(税別):1,263円~

エスコ
100g シリコーンシーラント
5通常価格(税別):1,080円~

信越化学工業
シーラント45Nシリーズ 330ml
5通常価格(税別):1,324円~

セメダイン
シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)
4.7通常価格(税別):1,167円~

コニシ
シリコン補修剤 バスボンドQ
5通常価格(税別):680円~

セメダイン
セメダイン バスコークN
5通常価格(税別):778円~

スリーボンド
シリコーンシーラント
4.7通常価格(税別):1,495円~

コニシ
ボンド シリコーンコーク 防カビ剤入り
4.7通常価格(税別):1,014円~