17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ネジキャッチ部品 (ボールポイントレンチ 10mm用) HBN-10
  • アネックス ネジキャッチ部品 (ボールポイントレンチ 10mm用)

アネックス ネジキャッチ部品 (ボールポイントレンチ 10mm用)

通常単価(税別)
397
税込単価
437
通常出荷日:6日目

【特長】・L型ボールポイントレンチの先端に取り付けたネジキャッチがネジをしっかり保持します。【商品仕様...

詳細を確認
  • トラスココード
    828-5445
  • JANコード
    4962485440923
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    ネジキャッチ材質:PE

型番:

HBN-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBN-10の仕様・寸法情報

トラスココード
828-5445
JANコード
4962485440923
質量(g)
1.000
材質1
ネジキャッチ材質:PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBN-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397
( 437 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型ボールポイントレンチの先端に取り付けたネジキャッチがネジをしっかり保持します。
【商品仕様】
・サイズ:10mm
・対象商品:HB1-10、HB2-10、HB5-10
・JANコード:4962485440923
・トラスココード:828-5445
・質量:1g
【材質/仕上】
・ネジキャッチ材質:PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス ネジキャッチ部品 (ボールポイントレンチ 10mm用)の型番HBN-10のページです。 型番HBN-10に関する仕様情報を記載しております。
アネックス ネジキャッチ部品 (ボールポイントレンチ 10mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ネジキャッチ部品 (ボールポイントレンチ 10mm用)
アネックス ネジキャッチ部品 (ボールポイントレンチ 8mm用)
アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 10mm用)
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 2mm用)
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 1.5mm用)
アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 5mm用)
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格397397525397397493
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード828-5445828-5446828-5447828-5444828-5443828-5451
JANコード496248544092349624854409164962485440886496248544072549624854407184962485440848
質量(g)1.0001.0005.0001.0001.0004
材質1ネジキャッチ材質:PEネジキャッチ材質:PEスピードハンドル材質:PP、TPEキャッチグリップ材質:TPEキャッチグリップ材質:TPEスピードハンドル材質:PP、TPE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました