ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4M

マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4M HBM30ZXLH-4M
  • マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4M
通常単価(税別)
312,581円
税込単価
343,839円
通常出荷日:4日目

【特長】・尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。・特殊潤滑グリスを封入...

詳細を確認
  • 電源は高周波電源を使用してください。
  • 電源は高周波電源を使用してください。

型番:

HBM30ZXLH-4M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBM30ZXLH-4Mの仕様・寸法情報

出力(W)
130
トラスココード
853-6665
質量(g)
12100.0
材質1
振動体部:鉄
材質2
ホース部:ゴム
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
HBM30ZXLH-4M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312,581円
( 343,839円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。
・特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
【用途】
・生コンクリートの打設作業に。
【材質】
・振動体部:鉄
・ホース部:ゴム

ご注意

  • 電源は高周波電源を使用してください。
  • 電源は高周波電源を使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4Mの型番HBM30ZXLH-4Mのページです。 型番HBM30ZXLH-4Mに関する仕様情報を記載しております。
マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4M
ハイデンバコ DB3
キツツキ
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ7M
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M
ステンレスボディー振動モータ EVSS
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格312,581円73,767円218,686円164,610円126,837円157,975円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
出力(W)130-150--130
トラスココード853-6665853-6650853-6676853-6675853-6674565-3764
質量(g)12100.025001000022000166008400
材質1振動体部:鉄フレーム:鉄アルミ合金鋳物ホース部:ゴムホース部:ゴムステンレスボディー
材質2ホース部:ゴムボックス:鉄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました