ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

エクセン インナーバイブレータ フィンヘッド 30Φ 8m

エクセン インナーバイブレータ フィンヘッド 30Φ 8m HBM30ZX-8M
通常単価(税別)
295,234円
税込単価
324,757円
通常出荷日:14日目

【特長】・尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。・特殊潤滑グリスを封入...

詳細を確認
  • 電源は高周波電源を使用してください。

型番:

HBM30ZX-8M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBM30ZX-8Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HBM30ZX-8M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295,234円
( 324,757円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。
・特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
【用途】
・生コンクリートの打設作業に。
【商品仕様】
・出力(W):130
・周波数:200/240Hz
・全長(mm):8567
・電圧(V):48
・電流(A):3.5
・全長(mm):8567
・電流(A):3.5
・電圧(V):48
・周波数:200/240Hz
・振動部(径×長)(mm):31×376
・外部ホース(径×長)(mm):28×8000
・トラスココード:853-6664
・質量:10.7kg
【材質/仕上】
・振動体部:鉄
・ホース部:ゴム

ご注意

  • 電源は高周波電源を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクセン インナーバイブレータ フィンヘッド 30Φ 8mの型番HBM30ZX-8Mのページです。 型番HBM30ZX-8Mに関する仕様情報を記載しております。
エクセン インナーバイブレータ フィンヘッド 30Φ 8mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセン インナーバイブレータ フィンヘッド 30Φ 8m
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
マルチバイブレ-タ HBM30ZX-LH-4M
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ7M
エクセン フレキシブルポンプ HFPフレキ5M
バイブレーター(8極三相誘導モーター)
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンユーラス
通常価格295,234円58,734円312,581円164,610円126,837円284,658円 -
通常出荷日14日目1日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました