17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組 HBL1300BS
  • ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組

ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組

通常単価(税別)
10,535円
税込単価
11,589円
通常出荷日:6日目

【特長】・ロングタイプです。・ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。・首下が短いため狭い...

詳細を確認
  • トラスココード
    817-4834
  • JANコード
    4582103938900
  • 質量(g)
    338.000
  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

型番:

HBL1300BS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBL1300BSの仕様・寸法情報

トラスココード
817-4834
JANコード
4582103938900
質量(g)
338.000
材質1
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBL1300BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,535円
( 11,589円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプです。
・ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
・首下が短いため狭い所で使いやすいです。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
・使用しやすい組み合わせ(ホルダー付)です。
【用途】
・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。
【商品仕様】
・セット内容(inch):1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
・セット入数(本):13
・ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組
・JANコード:4582103938900
・トラスココード:817-4834
・質量:338g
【材質/仕上】
・ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組の型番HBL1300BSのページです。 型番HBL1300BSに関する仕様情報を記載しております。
ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組
ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー7本組
折りたたみホローレンチセット
ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm
ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング 1/2inch
L型ホローレンチショートミリ
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格10,535円6,612円2,956円931円 -945円 -595円 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目1日目〜
トラスココード817-4834817-4858411-8228---
JANコード458210393890045821039388874575100017013---
質量(g)338.000188.000230.000---
材質1ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼SPCC(冷間圧延鋼板)ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました