17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング 1/2inch
  • ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング 1/2inch

ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング 1/2inch

通常単価(税別)
945円~11,090円
税込単価
1,040円~12,199円
通常出荷日:6日目

【特長】・ロングタイプです。・ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。・首下が短いため狭い...

詳細を確認
  • 材質1
    ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

首下寸法(mm)

最小発注数量
1/2
265
817-4832
4582103938849
306.000
20
1個
1/8
97
817-4839
4582103938757
7
5.5
1個
1/16
78
817-4831
4582103938719
1.000
3.5
1個
3/4
360
817-4846
4582103938870
942
31
1個
3/8
173
817-4847
4582103938825
114
14
1個
3/32
88
817-4845
4582103938733
3
4.5
1個
5/8
315
817-4855
4582103938863
572.000
26
1個
5/16
154
817-4852
4582103938818
70.000
12
1個
5/32
106
817-4853
4582103938771
12.000
6.5
1個
7/16
240
817-4859
4582103938832
211.000
17
1個
7/32
126
817-4860
4582103938795
27.000
8.5
1個
7/64
92
817-4861
4582103938740
5.000
5
1個
9/16
290
817-4865
4582103938856
428.000
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,527円
( 4,980円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
945円
( 1,040円 )
6日目
11,090円
( 12,199円 )
6日目
2,333円
( 2,566円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
8,441円
( 9,285円 )
6日目
1,564円
( 1,720円 )
6日目
1,009円
( 1,110円 )
6日目
3,940円
( 4,334円 )
6日目
1,162円
( 1,278円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
6,663円
( 7,329円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプです。
・ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
・首下が短いため狭い所で使いやすいです。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
【用途】
・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。
【材質】
・ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング 1/2inchのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング 1/2inch
ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー7本組
ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm
ミトロイ L型ホローレンチボールポイントスタビーロングインチホルダー13本組
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショー
L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格945円-6,612円931円 -10,535円837円 -1,097円 -
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目1日目〜
材質1ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト