17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型ホローレンチ ボールポイント ロング
  • L型ホローレンチ ボールポイント ロング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L型ホローレンチ ボールポイント ロング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBL1-2

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・ロングタイプです。
・ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工、最大傾斜角30°です。
【用途】
・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用。

指定中の仕様・寸法情報

二面幅寸法(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
265
トラスココード
817-5576
JANコード
4564100019646
質量(g)
320.000
材質1
ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
セット内容(本)
-
首下寸法(mm)
43

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト