ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 マーカー用黒板 焼き仕上げ600×900

通常単価(税別)
7,402円
税込単価
8,142円
通常出荷日:5日目

【特長】・ボード用マーカーで自由にかき消しできます。【用途】・店頭や受付での標示に。【商品仕様】・マー...

詳細を確認

    型番:

    HBD609Y
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HBD609Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HBD609Y
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,402円
    ( 8,142円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボード用マーカーで自由にかき消しできます。
    【用途】
    ・店頭や受付での標示に。
    【商品仕様】
    ・マーカー用黒板焼キ仕上ゲ600×900
    ・JANコード:4977720891118
    ・トラスココード:820-1173
    ・質量:3.22kg
    【材質/仕上】
    ・木 スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 マーカー用黒板 焼き仕上げ600×900の型番HBD609Yのページです。 型番HBD609Yに関する仕様情報を記載しております。
    光 マーカー用黒板 焼き仕上げ600×900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 マーカー用黒板 焼き仕上げ600×900
    光 両面マーカー用黒板
    ユニット 無地黒板 木製 600×900mm
    標識用スタンド 600×600mm用
    ワイヤーマーカー
    つくし ホワイトボード用マーカー 赤
    メーカー光光ユニットユニットパンドウイットつくし工房
    通常価格7,402円4,643円8,294円21,317円6,164円 -452円
    通常出荷日5日目5日目6日目1日目7日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました