17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 1.27mm用) HBC-1.27

アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 1.27mm用)

通常単価(税別)
397円
税込単価
437円
通常出荷日:6日目

【特長】・サイズの小さなL型六角レンチを指先で簡単につまめるキャッチグリップです。【商品仕様】・サイズ...

詳細を確認
  • トラスココード
    828-5442
  • JANコード
    4962485440756
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    キャッチグリップ材質:TPE

型番:

HBC-1.27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBC-1.27の仕様・寸法情報

トラスココード
828-5442
JANコード
4962485440756
質量(g)
1.000
材質1
キャッチグリップ材質:TPE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBC-1.27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397円
( 437円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズの小さなL型六角レンチを指先で簡単につまめるキャッチグリップです。
【商品仕様】
・サイズ:1.27mm
・対象商品:HW-1.27
・JANコード:4962485440756
・トラスココード:828-5442
・質量:1g
【材質/仕上】
・キャッチグリップ材質:TPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 1.27mm用)の型番HBC-1.27のページです。 型番HBC-1.27に関する仕様情報を記載しております。
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 1.27mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 1.27mm用)
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 1.5mm用)
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 2mm用)
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 0.89mm用)
アネックス キャッチグリップ部品 (ボールポイントレンチ 0.71mm用)
アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格397円397円397円397円397円556円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
トラスココード828-5442828-5443828-5444828-5441828-5440803-6952
JANコード496248544075649624854407184962485440725496248544074949624854407324962485440534
質量(g)1.0001.0001.0001.0001.0002
材質1キャッチグリップ材質:TPEキャッチグリップ材質:TPEキャッチグリップ材質:TPEキャッチグリップ材質:TPEキャッチグリップ材質:TPE特殊合金鋼●エラストマー樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました