17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディベンダー HBB-180

ハンディベンダー

通常単価(税別)
251,844円
税込単価
277,028円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量小型フックベンダーです。・内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工がで...

詳細を確認
  • 曲げ速度 (秒)
    8.0(180°曲げ)
  • トラスココード
    808-0905
  • 消費電力(W)
    450
  • 電源(V)
    単相100 50/60Hz
  • JANコード
    4580297700150
  • 質量(g)
    12500.0

型番:

HBB-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBB-180の仕様・寸法情報

曲げ速度(秒)
8.0(180°曲げ)
トラスココード
808-0905
消費電力(W)
450
電源(V)
単相100 50/60Hz
JANコード
4580297700150
質量(g)
12500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBB-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251,844円
( 277,028円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量小型フックベンダーです。
・内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工ができます。
【用途】
・鉄筋の曲げ加工(ハンディベンダー)に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディベンダーの型番HBB-180のページです。 型番HBB-180に関する仕様情報を記載しております。
ハンディベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディベンダー
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
鉄筋ベンダー
DIAMOND デジタル静音ベンダー
油圧パイプベンダー
メーカーオグラオグラIKKIKKIKK泉精器製作所
通常価格251,844円221,613円246,742円374,298円2,073,976円152,790円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目1日目〜
曲げ速度(秒)8.0(180°曲げ)8.5135°8秒5180°3.5~4-
トラスココード808-0905435-9622----
消費電力(W)450-----
電源(V)単相100 50/60Hz-----
JANコード45802977001504580297702208----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました