17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒 HB80HS-50B
  • 仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒

仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒

通常単価(税別)
11,975円
税込単価
13,173円
通常出荷日:7日目

【特長】・フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。【用途】・太物ケーブルの結束に・パイプ等の束ねに・...

詳細を確認
  • JANコード
    4953563913026
  • 質量(g)
    1180
  • トラスココード
    815-7695
  • 材質1
    66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅8mm用
  • ベルト幅8mm用

型番:

HB80HS-50B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HB80HS-50Bの仕様・寸法情報

JANコード
4953563913026
質量(g)
1180
トラスココード
815-7695
材質1
66ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB80HS-50B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,975円
( 13,173円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。
【用途】
・太物ケーブルの結束に
・パイプ等の束ねに
・梱包作業に
【商品仕様】
・ベルト50mクリップ250ヶ色 : 黒
・セット品
・耐候性仕様
・JANコード:4953563913026
・トラスココード:815-7695
・質量:1180g
【材質/仕上】
・66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅8mm用
  • ベルト幅8mm用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒の型番HB80HS-50Bのページです。 型番HB80HS-50Bに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 太物結束用しめしめ80本体セット黒
しめしめ80(手締用結束バンド)
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格11,975円11,000円7,630円4,090円7,630円4,090円
通常出荷日7日目4日目2日目4日目1日目1日目
JANコード495356391302649535639130194953563913040495356391306449535639130334953563913057
質量(g)11801180765.000415.000765.000415.000
トラスココード815-7695815-7696815-7691815-7693815-7692815-7694
材質166ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました