17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OH 曲がらない平バール 390mm HB-390

OH 曲がらない平バール 390mm

通常単価(税別)
2,814
税込単価
3,095
通常出荷日:6日目

【特長】・曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。【用途】・テコ、ハガシ作業に。【...

詳細を確認

    型番:

    HB-390
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HB-390の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB-390
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,814
    ( 3,095 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。
    【用途】
    ・テコ、ハガシ作業に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):390
    ・JANコード:4963360300042
    ・トラスココード:808-0285
    ・質量:0.54kg
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OH 曲がらない平バール 390mmの型番HB-390のページです。 型番HB-390に関する仕様情報を記載しております。
    OH 曲がらない平バール 390mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OH 曲がらない平バール 390mm
    OH 曲がらない平バール 540mm
    OH 曲がらない平バール 500mm
    OH 曲がらない平バール 330mm
    モクバ印 平バール 390mm
    バクマ 平バール
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業MOKUBAバクマ工業
    通常価格2,8144,4443,7052,4661,437894 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました