17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OH 曲がらない平バール 330mm HB-330

OH 曲がらない平バール 330mm

通常単価(税別)
2,466円
税込単価
2,713円
通常出荷日:6日目

【特長】・曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。【用途】・テコ、ハガシ作業に。【...

詳細を確認

    型番:

    HB-330
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HB-330の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB-330
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,466円
    ( 2,713円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。
    【用途】
    ・テコ、ハガシ作業に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):330
    ・JANコード:4963360300028
    ・トラスココード:808-0284
    ・質量:0.46kg
    【材質/仕上】
    ・機械構造用炭素鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OH 曲がらない平バール 330mmの型番HB-330のページです。 型番HB-330に関する仕様情報を記載しております。
    OH 曲がらない平バール 330mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OH 曲がらない平バール 330mm
    OH 曲がらない平バール 540mm
    OH 曲がらない平バール 500mm
    OH 曲がらない平バール 390mm
    モクバ印 平バール 330mm
    モクバ印 釘抜 330mm
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業MOKUBAMOKUBA
    通常価格2,466円4,444円3,705円2,814円1,134円2,025円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました