17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mm HB2-5

アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mm

通常単価(税別)
939円
税込単価
1,033円
通常出荷日:6日目

【特長】・狭いところで威力を発揮 首下ショートタイプ・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボール...

詳細を確認
  • トラスココード
    803-6937
  • JANコード
    4962485440268
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質1
    クロム・モリブデン・バナジウム鋼

型番:

HB2-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HB2-5の仕様・寸法情報

トラスココード
803-6937
JANコード
4962485440268
質量(g)
43.000
材質1
クロム・モリブデン・バナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB2-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939円
( 1,033円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いところで威力を発揮 首下ショートタイプ
・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボールポイント加工)
・傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
・強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
【用途】
・六角穴付きボルト回しに
【商品仕様】
・六角サイズ(mm):対辺5
・首下長部×短部(mm):160×7.5
・アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mm
・JANコード:4962485440268
・トラスココード:803-6937
・質量:43g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mmの型番HB2-5のページです。 型番HB2-5に関する仕様情報を記載しております。
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺6mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺4mm
アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付
アネックス 精密六角レンチ 対辺1.27mm キャッチグリップ付
アネックス 精密六角レンチ 対辺0.71mm キャッチグリップ付
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格939円1,099円875円350円556円556円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
トラスココード803-6937803-6938803-6936803-6951803-6952803-6950
JANコード496248544026849624854402754962485440251496248544052749624854405344962485440510
質量(g)43.00060.00030.000222
材質1クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼特殊合金鋼●エラストマー樹脂特殊合金鋼●エラストマー樹脂特殊合金鋼●PP+エラストマー樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました