17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ボールポイントレンチ 対辺5mm HB1-5

アネックス ボールポイントレンチ 対辺5mm

通常単価(税別)
894
税込単価
983
通常出荷日:6日目

【特長】・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボールポイント加工)・傾けて回せるボールポイントレ...

詳細を確認
  • トラスココード
    803-6947
  • JANコード
    4962485440060
  • 質量(g)
    46.000
  • 材質1
    クロム・モリブデン・バナジウム鋼

型番:

HB1-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB1-5の仕様・寸法情報

トラスココード
803-6947
JANコード
4962485440060
質量(g)
46.000
材質1
クロム・モリブデン・バナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB1-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894
( 983 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボールポイント加工)
・傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
・強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
【用途】
・六角穴付きボルト回しに
【商品仕様】
・六角サイズ(mm):対辺5
・首下長部×短部(mm):165×28
・アネックス ボールポイントレンチ 対辺5mm
・JANコード:4962485440060
・トラスココード:803-6947
・質量:46g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス ボールポイントレンチ 対辺5mmの型番HB1-5のページです。 型番HB1-5に関する仕様情報を記載しております。
アネックス ボールポイントレンチ 対辺5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ボールポイントレンチ 対辺5mm
アネックス ボールポイントレンチ 対辺10mm
アネックス ボールポイントレンチ 対辺8mm
アネックス ボールポイントレンチ 対辺6mm
アネックス ボールポイントレンチ 対辺4mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格8941,4811,2261,035831939
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード803-6947803-6943803-6949803-6948803-6946803-6937
JANコード496248544006049624854400914962485440084496248544007749624854400534962485440268
質量(g)46.000194.000119.00066.00033.00043.000
材質1クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ポリエチレン(PE)クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ポリエチレン(PE)クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました