17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ボールポイントレンチセット 7本組 HB1007

アネックス ボールポイントレンチセット 7本組【9個入り】

通常単価(税別)
4,087
税込単価
4,496
通常出荷日:6日目

【特長】・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボールポイント加工)・傾けて回せるボールポイントレ...

詳細を確認
  • トラスココード
    803-6940
  • JANコード
    4962485440114
  • 質量(g)
    192.000
  • 材質1
    クロム・モリブデン・バナジウム鋼●PP+エラストマー樹脂+ポリエチレン(PE)

型番:

HB1007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

HB1007の仕様・寸法情報

トラスココード
803-6940
JANコード
4962485440114
質量(g)
192.000
材質1
クロム・モリブデン・バナジウム鋼●PP+エラストマー樹脂+ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB1007
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087
( 4,496 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボールポイント加工)
・傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
・サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
・強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
【商品仕様】
・セットサイズ(mm):対辺1.5、2、 2.5、 3、 4、 5、 6
・マグキャッチ付(対応サイズ1.5~6mm)
・アネックス ボールポイントレンチセット 7本組
・JANコード:4962485440114
・トラスココード:803-6940
・質量:192g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼
・PP+エラストマー樹脂+ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス ボールポイントレンチセット 7本組の型番HB1007のページです。 型番HB1007に関する仕様情報を記載しております。
アネックス ボールポイントレンチセット 7本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ボールポイントレンチセット 7本組
アネックス ボールポイントレンチセット 12本組
アネックス ボールポイントレンチ 対辺5mm
アネックス ボールポイントレンチ 対辺10mm
アネックス ボールポイントレンチ 対辺8mm
アネックス ボールポイントレンチ 対辺6mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格4,0875,7508941,4811,2261,035
通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード803-6940803-6942803-6947803-6943803-6949803-6948
JANコード496248544011449624854401384962485440060496248544009149624854400844962485440077
質量(g)192.000480.00046.000194.000119.00066.000
材質1クロム・モリブデン・バナジウム鋼●PP+エラストマー樹脂+ポリエチレン(PE)クロム・モリブデン・バナジウム鋼●PP+エラストマー樹脂+ポリエチレン(PE)クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ポリエチレン(PE)クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ポリエチレン(PE)クロム・モリブデン・バナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました