17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無洗浄フラックス

通常単価(税別)
6,301円
税込単価
6,931円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンダ付け後の洗浄処理がいらないので、作業の合理化が計れます。・ハンダの伸びがよくハンダ作業...

詳細を確認
  • JANコード
    4931442424214
  • トラスココード
    816-3067
  • 質量(g)
    1000.0

型番:

HB1000F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HB1000Fの仕様・寸法情報

JANコード
4931442424214
トラスココード
816-3067
質量(g)
1000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB1000F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,301円
( 6,931円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンダ付け後の洗浄処理がいらないので、作業の合理化が計れます。
・ハンダの伸びがよくハンダ作業が快適です。
・エッチング後のプリント基板銅箔面の錆止め剤としても使用できます。
【用途】
・ハンダ作業時の作業効率のUPに
・補修部分のハンダ付け性の改良に
・自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無洗浄フラックスの型番HB1000Fのページです。 型番HB1000Fに関する仕様情報を記載しております。
無洗浄フラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無洗浄フラックス
ステンレス用フラックス
板金用フラックス
フラックス 89
電気用フラックス
板金用フラックス(ペースト)
メーカーサンハヤトgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)アズワンgoot(太洋電機産業)白光
通常価格6,301円1,012円 -980円 -2,269円712円 -404円
通常出荷日6日目2日目2日目9日目1日目〜1日目
JANコード4931442424214-----
トラスココード816-3067-----
質量(g)1000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました