17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐火花エアーリール(ブレーキ式)

耐火花エアーリール(ブレーキ式)

通常単価(税別)
69,440円~85,470円
税込単価
76,384円~94,017円
通常出荷日:19日目

【特長】・耐火花用です。・柔らかく、巻きぐせがつきません。・冬期でも硬くなりにくいです。・ジョイント式...

詳細を確認
  • 材質1
    ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂
  • 材質2
    ボディー:スチール
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4580117390516
838-7244
7400.0
1個
4580117390523
838-7246
7700.0
1個
4580117390530
838-7248
7900.0
1個
4580117390547
838-7250
8200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,440円
( 76,384円 )
19日目
72,886円
( 80,175円 )
19日目
76,506円
( 84,157円 )
19日目
85,470円
( 94,017円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火花用です。
・柔らかく、巻きぐせがつきません。
・冬期でも硬くなりにくいです。
・ジョイント式ホース採用でホース交換が手軽にできます。
・カセット式脱着マウントを採用。
【用途】
・自動車鈑金工場、溶接工場等。
・火花が発生する工場全般。
【材質】
・ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂
・ボディー:スチール
【セット内容】
・ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
・一次ホースAssy
・樹脂カプラー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐火花エアーリール(ブレーキ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火花エアーリール(ブレーキ式)
“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)
リモコンリール
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)
ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格69,440円-40,343円31,189円 -10,805円26,285円 -11,679円
通常出荷日19日目2日目4日目〜1日目1日目1日目
材質1ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂本体:樹脂ボディー:ポリプロピレンポリウレタン●塩ビホース:ポリウレタン(ブレード入り)ポリウレタン
材質2ボディー:スチールホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト