ツール用品技術窓口

扶桑 ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)

通常単価(税別)
5,503円
税込単価
6,053円
通常出荷日:8日目

【特長】・クールダンボのノズル単品です。・マグネットベースは付いてません。・先端のキャップを回して流量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • ノズル長さ (mm)
    50
  • トラスココード
    810-5208
  • 質量 (g)
    120.000
  • 適応流体
    液体・圧縮空気
  • 材質1
    黄銅クローム

型番:

HA-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HA-Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
ノズル長さ(mm)
50
トラスココード
810-5208
質量(g)
120.000
適応流体
液体・圧縮空気
材質1
黄銅クローム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,503円
( 6,053円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クールダンボのノズル単品です。
・マグネットベースは付いてません。
・先端のキャップを回して流量を調整できます。
【用途】
・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
・給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)の型番HA-Dのページです。 型番HA-Dに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
クールダンボ マグネット付エアダスター
エアーダスター用 強力型ノズル
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
空気流量調節ノズル
エアーダスター用ノズル(超強力型)
メーカー扶桑精機扶桑精機アークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロストラスコ中山アークランド グリーンクロス
通常価格5,503円16,301円 -842円812円1,050円1,341円
通常出荷日8日目1日目〜在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル長さ(mm)50---2783
トラスココード810-5208-----
質量(g)120.000-----
適応流体液体・圧縮空気-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト