ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ハズマットピグパルプ (3kg入) HA8010

pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

  • 商品タイプ
    ピロー
  • 用途
    液体危険物用
  • トラスココード
    805-1701
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収量(L/箱)
    19
  • 油吸収量(L/個)
    22.7

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

型番:

HA8010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HA8010の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ピロー] ピロー
用途
液体危険物用
トラスココード
805-1701
質量(g)
2300
材質1
ポリプロピレン(PP)
油吸収量(L/箱)
19
油吸収量(L/個)
22.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA8010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,853
( 18,538 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・危険な液体漏れをすばやく吸収できます。
【用途】
・液体危険物用
・ほとんどの液体に対応します。
・大量の液体を吸収することができる。

ご注意

  • ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ハズマットピグパルプ (3kg入)の型番HA8010のページです。 型番HA8010に関する仕様情報を記載しております。
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig プロマット吸油シート (100枚入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格16,85352,60315,15055,56146,12819,684
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプピローチューブフレークロールタイプマットカットタイプマットカットタイプマット
用途液体危険物用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用
トラスココード805-1701514-3250805-1703514-2555514-2652805-1741
質量(g)230010100.0230013600113006000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました