17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

HA-75-SA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HA-75-SAの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA-75-SA
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,478円
( 17,026円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・3本吊、5本吊のマスターリンクとして。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):5.0
・適合チェーン線径(mm):7.1
・寸法(mm)A:19.0
・寸法(mm)D:11.9
・寸法(mm)B:69.9
・寸法(mm)E:22.2
・寸法(mm)C:139.7
・寸法(mm)F:39.7
・破断荷重(kN):490
・サブリンク寸法(mm)a1
・サブリンク寸法(mm)d1
・サブリンク寸法(mm)p1
・マスターリンク寸法(mm)a
・マスターリンク寸法(mm)d
・マスターリンク寸法(mm)p
・JANコード:4941107400286
・トラスココード:784-6509
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SAの型番HA-75-SAのページです。 型番HA-75-SAに関する仕様情報を記載しております。
CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA
CM マスターリンクサブアッセンブリー
マスターリンクサブアッセンブリー
CM マスターリング HA 200
CM マスターリング HA 150
CM マスターリング
メーカー日興製綱日興製綱CM日興製綱日興製綱日興製綱
通常価格15,478円13,731円 -13,731円 -138,420円51,828円4,659円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました