17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

鉄工ヤスリ350半丸

鉄工ヤスリ350半丸
通常単価(税別)
7,4049,963
税込単価
8,14410,959
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると、目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたり しないで下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4531521001383
811-6737
1個
4531521001369
811-6738
1個
4531521001376
811-6739
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,404
( 8,144 )
6日目
7,404
( 8,144 )
6日目
9,963
( 10,959 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると、目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたり しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ350半丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ350半丸
鉄工ヤスリ350丸
鉄工ヤスリ350 平
鉄工ヤスリ350角
鉄工ヤスリ200半丸
鉄工ヤスリ250半丸
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格7,404-5,662 -5,913 -6,494 -3,426 -4,087 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
重量(g)620455670580133255
材質SK120SK120SK120SK120SK120SK120
サイズ(mm)350×34×10350×15φ350×34×7.5350×15200×21×6250×25×7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト