17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

鉄工ヤスリ250半丸

鉄工ヤスリ250半丸
通常単価(税別)
4,0876,740
税込単価
4,4967,414
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると、目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたり しないで下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4531521001307
811-6731
1個
4531521001284
811-6884
1個
4531521001291
811-6732
1個
4531521001314
811-6733
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087
( 4,496 )
6日目
4,087
( 4,496 )
6日目
5,082
( 5,590 )
6日目
6,740
( 7,414 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると、目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたり しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ250半丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ250半丸
鉄工ヤスリ250丸
鉄工ヤスリ200半丸
鉄工ヤスリ150半丸
鉄工ヤスリ300半丸
鉄工ヤスリ250 平
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格4,087-2,792 -3,426 -2,628 -5,414 -4,833
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
重量(g)25514813360414237
材質SK120SK120SK120SK120SK120SK120
サイズ(mm)250×25×7250×10φ200×21×6150×16×4.5300×30×8.5250×25×6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト