17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ HA-1050

ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ

通常単価(税別)
14,865円
税込単価
16,352円
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプハンドルを使用し軽量で作業能率をアップします・新JIS取得商品です【用途】・軟鋼線材・...

詳細を確認

    ご注意

    • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

    型番:

    HA-1050
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:HA-1050>
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:18
    ・切断能力(mm)HRC20硬線:15
    ・全長(mm):1080
    ・適合替刃:HAJ-1050
    ・材質:ハンドル部…スチール、刃部…特殊鋼、グリップ部…ポリ塩化ビニル(PVC)

    HA-1050の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HA-1050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,865円
    ( 16,352円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パイプハンドルを使用し軽量で作業能率をアップします
    ・新JIS取得商品です
    【用途】
    ・軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:Φ18
    ・全長(mm):1080
    ・JANコード:4981116108131
    ・トラスココード:776-6432
    ・質量:8.6kg
    【材質/仕上】
    ・ハンドル部:スチール
    ・刃部:特殊鋼

    ご注意

    • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプの型番HA-1050のページです。 型番HA-1050に関する仕様情報を記載しております。
    ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ
    ARM ボルトクリッパー300mmBCタイプ
    ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプ
    ARM ボルトクリッパー900mmBCタイプ
    ARM ボルトクリッパー250mm
    ARM ボルトクリッパー替刃350mm用
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
    通常価格14,865円3,713円3,696円11,289円2,639円2,635円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました