17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

組ヤスリ12本組半丸【12個入り】

組ヤスリ12本組半丸
通常単価(税別)
14,82621,332
税込単価
16,30923,465
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 5本組~12本組は全長サイズです。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002311
811-6722
12本組荒目
1パック

12個入り

4531521002298
811-6723
12本組中目
1パック

12個入り

4531521002304
811-6724
12本組細目
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,747
( 17,322 )
6日目
14,826
( 16,309 )
6日目
21,332
( 23,465 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ12本組半丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ12本組半丸
組ヤスリ12本組 丸
組ヤスリ5本組半丸
組ヤスリ10本組半丸
組ヤスリ8本組半丸
組ヤスリ12本組 平
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格14,826-10,868 -8,390 -11,415 -11,374 -8,231 -
通常出荷日6日目6日目4日目〜6日目〜2日目〜6日目〜
断面形状半丸半丸半丸半丸
重量(g)121058253515
材質SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8
サイズ(mm)170×4×2(先幅1.2)170×2.5φ215×12×3.8(先幅3.5)185×7×2.5(先幅1.5)200×9×3(先幅2.5)170×4×2(先幅3.7)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト