ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)

ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A) H999K02
通常単価(税別)
1,264円
税込単価
1,390円
通常出荷日:8日目

【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品【用途】・プラズマ切...

詳細を確認
  • ロングチップ(H999K01)(H1002H01)などと組合せて使用してください

型番:

H999K02
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

H999K02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H999K02
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264円
( 1,390円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
・薄板
【商品仕様】
・適合機種:M-3500 M-3500C M-1500C
・適用チップ:H999K01、H1002H01
・JANコード:4582132642021
・トラスココード:851-2948
・質量:65g

ご注意

  • ロングチップ(H999K01)(H1002H01)などと組合せて使用してください

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)の型番H999K02のページです。 型番H999K02に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A
ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)
ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A
プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)
ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンパナソニック溶接システムダイヘン
通常価格1,264円1,275円1,217円2,406円9,411円 -991円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました