ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)

ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A) H999K01
通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:8日目

【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品【用途】・プラズマ切...

詳細を確認
  • ロング電極(H999K02)と組合せて使用してください

型番:

H999K01
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H999K01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H999K01
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
・薄板
【商品仕様】
・適合機種:M-3500 M-3500C M-3000 M-3000C
・適合電極:H999K02
・JANコード:4582132642007
・トラスココード:851-2947
・質量:87g

ご注意

  • ロング電極(H999K02)と組合せて使用してください

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)の型番H999K01のページです。 型番H999K01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A
ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)
ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A
ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A
ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格6396966804114791,291
通常出荷日8日目8日目8日目7日目7日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト