17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 プーラー グリッププーラーセット H-96
  • 日平 プーラー グリッププーラーセット

日平 プーラー グリッププーラーセット

通常単価(税別)
141,849
税込単価
156,034
通常出荷日:6日目

【特長】・標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。【商品仕様】・セパレータ能力:3...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    853-3618

型番:

H-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-96の仕様・寸法情報

質量(g)
15000.0
トラスココード
853-3618

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,849
( 156,034 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
【商品仕様】
・セパレータ能力:30~100mm
・日平 プーラー グリッププーラーセット
・トラスココード:853-3618
・質量:15kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 プーラー グリッププーラーセットの型番H-96のページです。 型番H-96に関する仕様情報を記載しております。
日平 プーラー グリッププーラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 プーラー グリッププーラーセット
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
日平 プーラー 2本爪ギヤープーラー
日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー
日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格141,84956,85722,79320,41278,22337,087
通常出荷日6日目6日目9日目9日目6日目9日目
質量(g)15000.01800.0400.0002200.08500.03000.0
トラスココード853-3618853-3615853-3616853-3572853-3575853-3574

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました