ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スーパープラズマ用円切コンパス

スーパープラズマ用円切コンパス H775F00
通常単価(税別)
13,360円
税込単価
14,696円
通常出荷日:19日目

【特長】・円形切断に便利なコンパスです・チップと母材間の隙間を一定に保ちながら切断できます【用途】・プ...

詳細を確認

型番:

H775F00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H775F00の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
適合機種
スーパープラズマ切断機D-8000、D-12000、D12000G
トラスココード
851-3001
JANコード
4582132640713
質量(g)
181.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H775F00

商品タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
-
851-3001
4582132640713
181.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360円
( 14,696円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形切断に便利なコンパスです
・チップと母材間の隙間を一定に保ちながら切断できます
【用途】
・プラズマ切断

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパープラズマ用円切コンパスの型番H775F00のページです。 型番H775F00に関する仕様情報を記載しております。
スーパープラズマ用円切コンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパープラズマ用円切コンパス
フィルタ連結アダプタ
マイトスケーラ用スーパーフェルトセット
SUSクリーンスーパー
スーパーフェルト用Oリング
マイトスケーラ用細径スーパークロス用Oリング
メーカーダイヘンダイヘンマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格13,360円8,708円29,731円4,884円 -461円461円
通常出荷日19日目6日目4日目4日目〜4日目4日目
適合機種スーパープラズマ切断機D-8000、D-12000、D12000GPS-100形集塵機----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました