17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーガン H-77
  • エアーガン

エアーガン

通常単価(税別)
4,682円
税込単価
5,150円
通常出荷日:9日目

【特長】・エアーを吐出してホコリ、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。・別売オプションで300mmのロン...

詳細を確認
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    852-3645
  • 材質1
    アルミダイキャスト、スチール
  • JANコード
    4580117391315

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。

型番:

H-77
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-77の仕様・寸法情報

質量(g)
220.000
トラスココード
852-3645
材質1
アルミダイキャスト、スチール
JANコード
4580117391315

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,682円
( 5,150円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーを吐出してホコリ、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。
・別売オプションで300mmのロングノズルもあります。
【用途】
・エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
【材質】
・アルミダイキャスト、スチール

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーガンの型番H-77のページです。 型番H-77に関する仕様情報を記載しております。
エアーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーガン
エアーガン(ロングタイプ)
エアーガン用ノーズ
エアーガン用シールドノーズ
エアーガン AG-101
エアーガン用プラグ TAGP-01
メーカー日平機器TONETONETONETONETONE
通常価格4,682円4,571円 -1,009円 -1,341円2,652円518円
通常出荷日9日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
質量(g)220.000-----
トラスココード852-3645-----
材質1アルミダイキャスト、スチール-----
JANコード4580117391315-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました