ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ(白)

ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ(白) H705H01
通常単価(税別)
2,622円
税込単価
2,884円
通常出荷日:6日目

【特長】・ダイヘン純正部品・プラズマチップ着脱用工具【商品仕様】・プラズマ切断用絶縁スリーブ(白)・J...

詳細を確認

型番:

H705H01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H705H01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H705H01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,622円
( 2,884円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン純正部品
・プラズマチップ着脱用工具
【商品仕様】
・プラズマ切断用絶縁スリーブ(白)
・JANコード:4582132641727
・トラスココード:851-2934
・質量:6g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ(白)の型番H705H01のページです。 型番H705H01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ(白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ(白)
ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ
ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ
ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A
ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,622円3,676円3,817円894円991円1,275円
通常出荷日6日目8日目8日目7日目7日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました