17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日平 マグネットフィンガー強力型 H-50L

日平 マグネットフィンガー強力型

通常単価(税別)
6,213円
税込単価
6,834円
通常出荷日:9日目

【特長】・先端のマグネット部は磁力が強力で側面には磁力を遮断するカットリングが付いているので、奥まった...

詳細を確認
  • JANコード
    4580117391278
  • 材質1
    ナイロン、スチール

型番:

H-50L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-50Lの仕様・寸法情報

JANコード
4580117391278
材質1
ナイロン、スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-50L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,213円
( 6,834円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のマグネット部は磁力が強力で側面には磁力を遮断するカットリングが付いているので、奥まった場所でも的確に拾い上げることができます。
・長尺でフレキシブルタイプの軸部は自在に形状を変えることができます。
【用途】
・溝に落としたボルトやナット等のマグネット吸着での拾い上げに。
【材質】
・ナイロン、スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 マグネットフィンガー強力型の型番H-50Lのページです。 型番H-50Lに関する仕様情報を記載しております。
日平 マグネットフィンガー強力型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 マグネットフィンガー強力型
モバイルケースリムーバーセット
レンチ レンチエ-ス
コイルスプリングコンプレッサー
ベアリング&シールインサーター
リアショックハブプーラー HN-180N
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格6,213円1,408円130,794円56,630円31,913円33,694円
通常出荷日9日目1日目6日目1日目1日目4日目
JANコード458011739127845801173961984580117392183458011739214545801173942934580117391971
材質1ナイロン、スチール合成樹脂スチールスチール・アルミダイキャスト本体:スチール、先端部:アルミスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました