17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スエカゲ ソケットバネ9.5mm (3個入) H502

スエカゲ ソケットバネ9.5mm (3個入)【3個入り】

通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:6日目

【特長】・壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。【用途】・ソケット類...

詳細を確認

    型番:

    H502
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    H502の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    H502
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    658
    ( 724 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
    【用途】
    ・ソケット類の紛失防止、整理収納に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):9.5
    ・差込角(mm):9.5
    ・バネ:3ケ入り
    ・JANコード:4989530000147
    ・トラスココード:849-9959
    ・質量:3g
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ ソケットバネ9.5mm (3個入)の型番H502のページです。 型番H502に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ ソケットバネ9.5mm (3個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ ソケットバネ9.5mm (3個入)
    スエカゲ ソケットバネ6.35mm (3個入)
    スエカゲ ソケットバネ12.7mm (3個入)
    パーツトレイ 510mm×320mm・595mm×360mm
    スポンジ内材30mm/50mm
    コンビレンチセット TCS-13/186-24-MM
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールKTC(京都機械工具)マキタスタビレー
    通常価格6586467032,767 -7,357 -86,703
    通常出荷日6日目6日目6日目3日目〜3日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト