ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2

日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2 H4-4
  • 日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2
通常単価(税別)
10,618円
税込単価
11,680円
通常出荷日:2日目

【特長】・手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。【商品仕様】・ドライブ...

詳細を確認

型番:

H4-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H4-4の仕様・寸法情報

質量(g)
200
トラスココード
853-1833

型番リスト

表示件数
型番
H4-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,618円
( 11,680円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
【商品仕様】
・ドライブ角:1/2sq(12.7mm)
・日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2
・トラスココード:853-1833
・質量:200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2の型番H4-4のページです。 型番H4-4に関する仕様情報を記載しております。
日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2
日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8
アダプターソケット
ソケットアダプター
1/2"sqx1/4"sq ソケットアダプター
アダプター
メーカー日平機器日平機器スエカゲツールKTC(京都機械工具)エスコベストツール
通常価格10,618円9,455円703円 -1,493円 -4,203円2,977円 -
通常出荷日2日目9日目6日目1日目3日目7日目
質量(g)200150----
トラスココード853-1833853-1832----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました