ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン

タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン H370X25X40X10
通常単価(税別)
40,711円
税込単価
44,782円
通常出荷日:8日目

【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質...

詳細を確認
  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番:

H370X25X40X10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H370X25X40X10の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
H370X25X40X10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,711円
( 44,782円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。
・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:村橋・キャプテン、マック・エンゼル兼用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):63×11×4
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×40×10
・HSS(ブラック)
・トラスココード:722-1576
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エンの型番H370X25X40X10のページです。 型番H370X25X40X10に関する仕様情報を記載しております。
タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニ メタルソー HSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン
タニ メタルソー HSS 370x3.0x5P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ
タニ メタルソー MSS 370x2.5x6P 村橋・キャプテン、マック・エンゼ
タニ メタルソー HSS 300x2.5x8P 村橋・キャプテン用
タニ メタルソー HSS 315x2.5x5P 村橋・キャプテン用
タニ メタルソー MSS 300x2.5x6P 村橋・キャプテン用
メーカー谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック
通常価格40,711円42,442円44,054円24,126円25,797円25,797円
通常出荷日8日目5日目9日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト