ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8

日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8 H3-3
通常単価(税別)
10,277
税込単価
11,305
通常出荷日:9日目

【特長】・手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。【商品仕様】・ドライブ...

詳細を確認

型番:

H3-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H3-3の仕様・寸法情報

質量(g)
150
トラスココード
853-1832

型番リスト

表示件数
型番
H3-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,277
( 11,305 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
【商品仕様】
・ドライブ角:3/8sq(9.5mm)
・日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8
・トラスココード:853-1832
・質量:150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8の型番H3-3のページです。 型番H3-3に関する仕様情報を記載しております。
日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8
日平 ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2
ソケットアダプター
アダプターソケット
1/2"sqx3/8"sq ソケットアダプター
3/8"sqx1/2"sq ソケットアダプター
メーカー日平機器日平機器KTC(京都機械工具)スエカゲツールエスコエスコ
通常価格10,27710,6181,493 -703 -2,2073,166
通常出荷日9日目2日目1日目6日目3日目3日目
質量(g)150200----
トラスココード853-1832853-1833----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました