17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はがせるフックリビング2.4キログラム

通常単価(税別)
631円
税込単価
694円
通常出荷日:6日目

【特長】・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています・細くて丈夫な安心耐荷重設計、しか...

詳細を確認
  • JANコード
    4904140140106
  • トラスココード
    136-1113
  • 質量(g)
    34
  • 材質1
    本体・ベース:ABS樹脂 ●フック;ステンレススチール ●粘着剤:合成ゴム系

型番:

H3010
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H3010の仕様・寸法情報

JANコード
4904140140106
トラスココード
136-1113
質量(g)
34
材質1
本体・ベース:ABS樹脂 ●フック;ステンレススチール ●粘着剤:合成ゴム系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H3010
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631円
( 694円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています
・細くて丈夫な安心耐荷重設計、しかもサビに強いステンレス製フックです
【用途】
・フック(はがせる粘着)
【商品仕様】
・耐荷重2.4kg
・幅×高さ×奥行き(mm):48×31×75
・30g
・はがせる粘着タイプ
・JANコード:4904140140106
・質量:34g
【材質/仕上】
・本体・ベース:ABS樹脂
・フック:ステンレススチール
・粘着剤:合成ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがせるフックリビング2.4キログラムの型番H3010のページです。 型番H3010に関する仕様情報を記載しております。
はがせるフックリビング2.4キログラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがせるフックリビング2.4キログラム
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15
ニトムズ はがせるフックダブルDX木調
吸ばんフック
ニトムズ はがせるフック
2.5kg フック(粘着付/2個)
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsエスコ
通常価格631円1,069円614円494円552円 -804円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目5日目3日目
JANコード490414014010649041401402054904140141103---
トラスココード136-1113136-1162136-1152---
質量(g)3451.00033.000---
材質1本体・ベース:ABS樹脂 ●フック;ステンレススチール ●粘着剤:合成ゴム系本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系吸盤:ポリ塩化ビニール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました