17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー H-29

日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー

通常単価(税別)
37,087円
税込単価
40,796円
通常出荷日:9日目

【特長】・ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。【商品仕様】・爪開き幅:60~17...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    853-3574

型番:

H-29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-29の仕様・寸法情報

質量(g)
3000.0
トラスココード
853-3574

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,087円
( 40,796円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
【商品仕様】
・爪開き幅:60~170mm
・日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー
・トラスココード:853-3574
・質量:3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 プーラー 3本爪ギヤープーラーの型番H-29のページです。 型番H-29に関する仕様情報を記載しております。
日平 プーラー 3本爪ギヤープーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー
日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー
日平 プーラー 3本爪ギヤープーラー
日平 プーラー 2本爪ギヤープーラー
日平 プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー
日平 プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格37,087円78,223円25,514円20,412円72,611円53,967円
通常出荷日9日目6日目9日目9日目9日目9日目
質量(g)3000.08500.01200.02200.07200.06100.0
トラスココード853-3574853-3575853-3573853-3572853-3577853-3576

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました