ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
エスコ おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属 |
【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。
・貼りまちがえても付属のスペアテープで貼り直しできます。
・帽子・ジャケットなどを一緒にかけられるダブルフックです。
【用途】
・フック(はがせる粘着タイプ)

nitoms
はがせるフックリビング2.4キログラム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,295円

エスコ
マグネットフック(専用ハンガー付属)
0通常価格(税別):3,134円~

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

水本機械製作所
ステンレス プレートフック
0通常価格(税別):1,977円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円