ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用

タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用 H250X20X32X8
通常単価(税別)
16,617円
税込単価
18,279円
通常出荷日:5日目

【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質...

詳細を確認
  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番:

H250X20X32X8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H250X20X32X8の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
H250X20X32X8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,617円
( 18,279円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。
・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2、45×9×2
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):250×2.0×32.0×8
・HSS(ブラック)
・トラスココード:722-1240
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用の型番H250X20X32X8のページです。 型番H250X20X32X8に関する仕様情報を記載しております。
タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニ メタルソー HSS250x2.0x8P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー HSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー MSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー MSS360x3.0x6P高速電機・日立工機兼用
タニ メタルソー HSS300x2.0x8P大同興業用
大同 スペシャルソー 250X2.0X32X8
メーカー谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック大同興業
通常価格16,617円40,711円44,054円56,177円22,514円31,503円
通常出荷日5日目8日目5日目14日目8日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました