ツール用品技術窓口

日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー H-25
  • 日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー

日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー

通常単価(税別)
22,793円
税込単価
25,072円
通常出荷日:9日目

【特長】・エンジンの各種電装品の分解や小型ベアリング類等の抜き取りに最適なプーラーです。・センターシャ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    853-3616
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    4580117391216

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

H-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-25の仕様・寸法情報

質量(g)
400.000
トラスココード
853-3616
材質1
スチール
JANコード
4580117391216

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,793円
( 25,072円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンの各種電装品の分解や小型ベアリング類等の抜き取りに最適なプーラーです。
・センターシャフトを締め込むと2本の爪が閉じる構造になっているので、抜き取るベアリングやギア、プーリー類からズレることなく確実に捉えることができます。
【用途】
・ベアリング・ギア・プーリー類の抜き取りに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 プーラー ダイナモベアリングプーラーの型番H-25のページです。 型番H-25に関する仕様情報を記載しております。
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
ホイールエースプーラー
ベアリングカッププーリング
インサイドスライドハンマープーラー
プッシュプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格22,793円56,857円188,790円47,673円90,979円168,550円
通常出荷日9日目6日目6日目9日目6日目6日目
質量(g)400.0001800.011200.02300.05100.014400.0
トラスココード853-3616853-3615853-3613853-3609853-3612853-3607
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
JANコード458011739121645801173915064580117391483458011739141445801173914764580117391391
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました