ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ・ブライト(TM) サビ・ペンキ落し

スコッチ・ブライト(TM) サビ・ペンキ落し H-240
通常単価(税別)
525
税込単価
578
通常出荷日:1日目

サビとりや塗装前の下地作。【特長】・作業しやすく仕上がりが良い下地処理用研磨材・目詰まりしにくく作業性...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

H-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-240の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
幅(mm)
75
長さ(mm)
25
砥粒
A
JANコード
4901690000744
トラスココード
542-3309
グリーン購入法適合品
適合
重量(g)
31.000
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
H-240
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビとりや塗装前の下地作。
【特長】
・作業しやすく仕上がりが良い下地処理用研磨材
・目詰まりしにくく作業性に優れています
・不織布研磨材のため、傷が深く入ることなく研磨でき、塗装前の下地作りにも最適
・作業しやすく仕上がりが良い下地処理用研磨材
・厚手タイプで持ちやすいです
【用途】
・鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなど

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト(TM) サビ・ペンキ落しの型番H-240のページです。 型番H-240に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト(TM) サビ・ペンキ落しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト(TM) サビ・ペンキ落し
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448
スコッチ・ブライト(TM) スーパーがんこ粗目
スコッチ・ブライトTMスーパーがんこ細目
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5255,5096,4875,509869869
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン
幅(mm)75150200150100100
長さ(mm)252306000230150150
砥粒ACACAA
こげ茶こげ茶

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました