ツール用品技術窓口

日平 プーラー ピットマンアームプーラー H-228
  • 日平 プーラー ピットマンアームプーラー

日平 プーラー ピットマンアームプーラー

通常単価(税別)
56,857円
税込単価
62,543円
通常出荷日:6日目

【特長】・中型トラック・バスの固着したピットマンアームに取り付け、センターボルトを締め込むことで強力に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    853-3615
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    4580117391506

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

H-228
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-228の仕様・寸法情報

質量(g)
1800.0
トラスココード
853-3615
材質1
スチール
JANコード
4580117391506

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,857円
( 62,543円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型トラック・バスの固着したピットマンアームに取り付け、センターボルトを締め込むことで強力に抜き取ります。
・締め付けボルト付きのバンドが、2本の爪の開きを制限しているので、ズレることなく確実に捉えることができます。
・バンドの取り付ける位置を上穴・下穴に付け替えることで爪の有効長を変えられます。
【用途】
・ステアリングボックスのピットマンアーム類の抜き取りに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日平 プーラー ピットマンアームプーラーの型番H-228のページです。 型番H-228に関する仕様情報を記載しております。
日平 プーラー ピットマンアームプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
ホイールエースプーラー
ベアリングカッププーリング
インサイドスライドハンマープーラー
プッシュプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格56,857円22,793円188,790円47,673円90,979円168,550円
通常出荷日6日目9日目6日目9日目6日目6日目
質量(g)1800.0400.00011200.02300.05100.014400.0
トラスココード853-3615853-3616853-3613853-3609853-3612853-3607
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
JANコード458011739150645801173912164580117391483458011739141445801173914764580117391391
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました