17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキスプリングプライヤー H-21
  • ブレーキスプリングプライヤー

ブレーキスプリングプライヤー

通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円
通常出荷日:9日目

【特長】・ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。・先端爪は薄爪仕上げ

  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-4843
  • 重量 (g)
    350.000
  • 適合
    乗用車

型番:

H-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-4843
重量(g)
350.000
適合
乗用車

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,107円
( 11,118円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。
・先端爪は薄爪仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレーキスプリングプライヤーの型番H-21のページです。 型番H-21に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキスプリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキスプリングプライヤー
日平 カッター オイルエレメントカッター
ブレーキブリーダー
1/4"高圧クイックコントロールバルブ
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26
メーカー日平機器日平機器KTC(京都機械工具)アサダエスコエスコ
通常価格10,107円27,851円83,836円18,882円11,147円12,531円
通常出荷日9日目6日目3日目5日目1日目3日目
商品タイプブレーキ関連エンジン関連ブレーキ関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連
トラスココード853-4843837-3686----
重量(g)350.000-----
適合乗用車対応フィルターサイズ(mm):64~108----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました