17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気式 食器消毒保管庫(両面式)H202E

電気式 食器消毒保管庫(両面式)H202E

通常単価(税別)
402,677425,610
税込単価
442,945468,171
通常出荷日:19日目

【特長】・庫内温度と消毒時間の設定により、熱風にて食器を消毒【用途】・食器の消毒・保管

  • 奥行(mm)
    550
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
500
1090
147-3079
36500.0
1個
500
1090
147-3121
53500.0
1個
2600
1900
147-1589
71500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402,677
( 442,945 )
19日目
413,685
( 455,054 )
19日目
425,610
( 468,171 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内温度と消毒時間の設定により、熱風にて食器を消毒
【用途】
・食器の消毒・保管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気式 食器消毒保管庫(両面式)H202Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気式 食器消毒保管庫(両面式)H202E
包丁マナ板殺菌庫
汚物の処理キット 1セット
無水エタノールIP 400ml
長靴乾燥機
スコッティ ウェットティシュー消毒
メーカータニコータニコーサラヤ健栄製薬三共空調日本製紙クレシア
通常価格402,677-71,125 -7501,1831,358,065637
通常出荷日19日目5日目〜1日目9日目18日目1日目
奥行(mm)550-2774570-
材質1ステンレス(SUS430)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト