ツール用品技術窓口

“ハイコンベックス”ハイ-16紙函 H16-35
  • “ハイコンベックス”ハイ-16紙函

“ハイコンベックス”ハイ-16紙函

通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円
通常出荷日:4日目

【特長】・スピーディーな測定ができる、スタンダードタイプです。・0点補正移動爪です。・爪飛び防止用プロ...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    16
  • JANコード
    4975364022530
  • トラスココード
    781-4216
  • 質量(g)
    116.000
  • 材質1
    テープ:スチール
  • テープ長さ(m)
    3.5
  • 水平保持(m)
    1.5
  • 目盛仕様
    メ-トル目盛、JIS1級
  • 爪仕様
    ステンレス爪
  • 0点補正移動爪
    有
  • ショックアブソーバー付
    ○
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
    ○
  • 455ピッチ表示
    有
  • ショックアブソーバー
    有

型番:

H16-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H16-35の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
16
JANコード
4975364022530
トラスココード
781-4216
質量(g)
116.000
材質1
テープ:スチール
テープ長さ(m)
3.5
水平保持(m)
1.5
目盛仕様
メ-トル目盛、JIS1級
爪仕様
ステンレス爪
0点補正移動爪
有
ショックアブソーバー付
○
ヨンゴーゴーピッチ表示
○
455ピッチ表示
有
ショックアブソーバー
有

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H16-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397円
( 1,537円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーな測定ができる、スタンダードタイプです。
・0点補正移動爪です。
・爪飛び防止用プロテクター付です。
・ショックアブソーバー付です。
【用途】
・長さ測定用。
【材質】
・テープ:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ハイコンベックス”ハイ-16紙函の型番H16-35のページです。 型番H16-35に関する仕様情報を記載しております。
“ハイコンベックス”ハイ-16紙函のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ハイコンベックス”ハイ-16紙函
“メモロック25”
G3ステンロック(メートル目盛)
タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用
“アルミニストロック”(クロム)
"剛厚Gロック25"
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,397円3,530円4,750円1,084円8,186円3,516円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
テープ幅(mm)162525-2525
JANコード4975364022530497536402705449753641214624975364169990--
トラスココード781-4216813-4760813-4974103-0312308-1770398-1746
質量(g)116.000287317.00037--
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:ステンレス(SUS420J2)本体:ABS樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました