17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングレースプーラー
  • ベアリングレースプーラー

ベアリングレースプーラー

通常単価(税別)
47,50474,992
税込単価
52,25482,491
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・爪掛け・セパレーター・サービスホール仕様に組み替えて幅広い用途で使用できます。・レッグボルト...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 別途運賃
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
4800.0
853-3604
4580117391346
1個
1900.0
853-3605
4580117391353
1個
5600.0
853-3614
4580117391490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,509
( 74,260 )
6日目
47,504
( 52,254 )
9日目
74,992
( 82,491 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪掛け・セパレーター・サービスホール仕様に組み替えて幅広い用途で使用できます。
・レッグボルトは荒目と細目の2種類あります。
・付属のターミナルプーラーはアジャスターで爪の開きを制限しているので、抜き取るベアリングやギア、プーリー類からズレることなく確実に捉えることができます。
【用途】
・ベアリング・ギア・プーリー類抜き取りに。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・H型フレーム・センターボルト・2本組レッグボルト(並目・荒目)・角爪2本・セパレーターASSY・ターミナルプーラー

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベアリングレースプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングレースプーラー
プッシュプーラー
ベアリングセパレーター
スライドハンマープーラー
ホイ-ルベアリングプーラー
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格47,504-168,55078,22348,428118,70056,857
通常出荷日6日目〜6日目6日目5日目6日目6日目
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト